Grup de preparare aer LFR-3/4-D-MAXI-KA-A
185718
GTIN 4052568144807
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
9400 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm