Racord lung L QSLL-G1/8-8
186130
GTIN 4052568039356
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
6 mm