Racord L cu inchidere QSMKL-G1/8-4

186304

GTIN 4052568040901

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
1.5 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar