Racord L cu inchidere QSMKL-G1/4-6
186306
GTIN 4052568040925
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
2.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar