Racord rapid QS-V0-G1/4-12

186319

GTIN 4052568041052

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C
Latimea nominala
8.5 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar