Regulator presiune LR-1/4-D-7-MIDI
186453
GTIN 4052568076184
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2200 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar