Filtru LF-1/2-D-5M-MAXI
186464
GTIN 4052568146672
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3700 l/min
Presiune de lucru
0 bar - 16 bar
Finete de filtrare
5 µm