Gripper paralel HGPP-16-A
187870
GTIN 4052568148294
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
102 N
Cursa per bac de gripper
5 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzorul Hall - pentru senzori inductivi
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere
fără