Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

12/2028 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu.

12/2029 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2031 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Gripper paralel

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Gripper paralel HGPP-20-A-G1

187874

GTIN 4052568148331

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Cursa per bac de gripper
7.5 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzorul Hall - pentru senzori inductivi
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere
la deschidere