Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

01/2024 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

12/2026 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2026 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru cursa scurta AEVC-4-5-P

188051

GTIN 4052568076399

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
4 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4.9 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti