Cilindru standard DSNU-10-30-P-A

1908253

GTIN 4052568108342

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
47.1 N
Cursa
30 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti