Cilindru standard DNC-63-300-PPV-A
1922640
GTIN 4052568250058
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
300 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral