Regulator presiune LR-1/4-D-I-MINI
192300
GTIN 4052568079291
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar