Filtru-regulator LFR-1-D-DI-MAXI
192380
GTIN 4052568151164
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
7000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm