Grup de preparare aer LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF
192452
GTIN 4052568151881
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Conector pneumatic 1
G3/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
6000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm