Filtru-regulator LFR-1/4-D-5M-O-MINI
192611
GTIN 4052568079598
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm