Filtru-regulator LFR-1/2-D-5M-O-MAXI-A
192627
GTIN 4052568152697
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
7500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm