Generator vacuum VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1

193490

GTIN 4052568079895

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.95 mm
Vacuum max.
89 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
25 l/min