Generator vacuum VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4
193498
GTIN 4052568079901
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
88 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
6.2 l/min