Generator vacuum VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1

193509

GTIN 4052568079963

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.95 mm
Vacuum max.
89 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
25 l/min