Generator vacuum VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193536

GTIN 4052568080044

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
86 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
6.1 l/min