Conector rapid CQ-28

194586

GTIN 4052568044503

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru teava/furtun cu Ø exterior de 28 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru teava/ furtun cu Ø exterior de 28 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-25 °C - 70 °C
Latimea nominala
24.9 mm