Regulator presiune LRS-3/8-D-7-I-MIDI
194639
GTIN 4052568153762
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3300 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar