Filtru-regulator LFRS-1/4-D-7-MINI
194712
GTIN 4052568154424
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm