Ventil electromagnetic MHE2-MS1H-3/2G-M7
196131
GTIN 4052568159191
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
100 l/min
Conector pneumatic 1
M7
Presiune de lucru
-0.9 bar - 8 bar