Ventil electromagnetic MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K

196157

GTIN 4052568159290

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
100 l/min
Presiune de lucru
-0.9 bar - 8 bar