Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
190 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Tip de actionare
electric