Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE14-M1BH-5/3B-QS-6

196895

GTIN 4052568159849

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
370 l/min
Conector pneumatic 1
QS-6
Tip de actionare
electric