Ventil electromagnetic MHP1-M1H-3/2G-M3-TC

197014

GTIN 4052568081409

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
10 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Presiune de lucru
0 bar - 8 bar