Ventil electromagnetic MHP1-M5H-2/2G-M3-PI

197052

GTIN 4052568081782

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
14 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Presiune de lucru
-0.9 bar - 2 bar