Ventil inchidere HE-G3/8-LO
197133
GTIN 4052568160203
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5200 l/min
Presiune de lucru
1 bar - 10 bar
Tip de actionare
manual