Tub plastic PUN-H-4X0,75-NT

197376

GTIN 4052568045050

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
4 mm
Ø interior
2.6 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C