Regulator presiune LRB-D-7-O-MIDI
197538
GTIN 4052568082420
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3800 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar