Drosel de cale GRLA-1/8-QS-6-RS-D
197581
GTIN 4052568045364
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
185 l/min
Conector pneumatic 1
QS-6
Element de reglare
Şurub cu cap striat