Amortizor de zgomot UO-1/8
197583
GTIN 4052568045388
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Material insertie amortizor de zgomot
PE
Conexiune pneumatica
G1/8
Presiune de lucru
0 bar - 8 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C