Racord cu ștuț CK-1/4-PK-4

2029

GTIN 4052568008154

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm - pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C