Cilindru rotund CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1

2176407

GTIN 4052568252724

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
200 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa