Reductor EMGA-40-P-G3-EAS-40

2297684

GTIN 4052568253233

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
11 Nm
Turatie de lucru max.
18000 1/min
Rigiditate la torsiune
1 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
3:1
Tipul de reductor
Reductor planetar