Reductor EMGA-60-P-G5-EAS-60
2297687
GTIN 4052568253264
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
40 Nm
Turatie de lucru max.
13000 1/min
Rigiditate la torsiune
2.3 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
5:1
Tipul de reductor
Reductor planetar