Senzor de proximitate SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12
2476855
GTIN 4052568265076
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Domeniu de tensiune de lucru CC
10 V - 30 V
Functia elementului de comutare
Contact N/O
Iesire de comutare
PNP