Cilindru oscilant DRVS-40-90-P-EX4
2536499
GTIN 4052568265274
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
40
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
20 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 90 deg
Conexiune pneumatica
G1/8
Moment de inertie admisibil al masei
0.035 kgm²