Axă curea dinţată EGC-70-400-TB-KF-0H-GK
3012493
GTIN 4052568268107
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
70
Forta max. de avans Fx
100 N
Precizie de repetare
±0,08 mm
Cursa de lucru
400 mm