Axa cu surub EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK
3013542
GTIN 4052568268442
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
80
Forta max. de avans Fx
650 N
Precizie de repetare
±0,02 mm
Cursa de lucru
400 mm