Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil pneumatic VL-5/3G-1/8-B

30990

GTIN 4052568003821

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Tip de actionare
pneumatic