Ventil cu parghie VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
4/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3200 l/min
Conector pneumatic 1
G1/2
Racord pneumatic de lucru
G1/2
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar