Gripper paralel HGPL-40-80-A-B
3361490
GTIN 4052568269272
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
608 N
Cursa per bac de gripper
80 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate