Gripper paralel HGPL-40-100-A-B
3361491
GTIN 4052568269289
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
608 N
Cursa per bac de gripper
100 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate