Ventil pneumatic VLX-2-1/4-MS

34432

GTIN 4052568115159

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu membrana
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Conectare armatura
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2400 l/min
Presiune mediu
1 bar - 10 bar