Anexa limitator SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2M20-EX
3471019
GTIN 4052568269722
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de tensiune de lucru CC
5 V - 60 V
Conector electric
Clemă cu şurub
Indicator de pozitie
galben / rosu
Functia elementului de comutare
Contact N/O
Presetupa
M20x1,5