Ventil cu parghie VHER-P-H-B43E-B-G14

3515640

GTIN 4052568270179

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
4/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1500 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar